No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051SMV Transmitter 9195 Wedge Meter 305 manifold

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 3051S, medidor de cuña 9195 y manifold 305

Especificaciones

Rosemount™ 3051S Transmisor MultiVariable™
Tipo de medición
Presión diferencial, presión estática, temperatura de proceso
Presión diferencial y presión estática
Presión diferencial y temperatura de proceso
Presión diferencial
Presión y temperatura estática
Precisión
Hasta ±0,04% de span o ±0,04% de la lectura
Estabilidad
Hasta ±0,20% del límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bar) diferencial, hasta 3 626 psig (250,00 bar) estática
Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña
Tamaño de la línea
2 a 8 in (50 a 200 mm)
Precisión
Calibrado: 1.0 %; estándar 3 %
Presióm máx. de operación
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Temperatura máx. de operación
1000 °F (538 °C)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Garantía
Garantía limitada de hasta cinco años
Conexión del proceso
150# - 600# RF ASME B16.5, deslizante o cuello de soldaura
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, deslizante o cuello de soldaura
Conexión del transmisor
Montaje directo y remoto con tubo de 1/2 in NPT
Sellos remotos de junta compacta en forma de caballete
Sellos remotos bridados NPS/DN50 de 2 in
Tipo de fluido
Líquidos, lodos, líquidos altamente viscosos, líquidos abrasivos, líquidos de alta temperatura
Rosemount™ 305 Manifold integral
Tipo de manifold
Coplanar, tradicional, tradicional (brida que cumple con la norma DIN)
Tipo de válvula
Patrón de medición de gas natural de 2, 3 y 5 válvulas
Presión de trabajo máxima
6092 psi (420 bares)
Temperatura de funcionamiento máxima
1000 °F (538 °C)
Material del manifold
Acero inoxidable 316 SST/acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones del proceso
1/4"-18 hembra NPT, 1/2"-14 hembra NPT, 1/2"-14 adaptador de brida NPT hembra, 12 mm adaptador para brida de tubo de férula

Características

Rosemount™ 3051S Transmisor MultiVariable™
  • Mide múltiples variables y las estandariza en un único número de modelo para optimizar el proceso y la rentabilidad
  • Reduce los costos al elminar la necesidad de contar con transmisores apilados y cableado
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples
  • El diseño multivariable reduce las penetraciones en tuberías, líneas de impulso y sistemas de conexión para ahorrar en costos
  • La combinación con el sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura, lo que permite cálculos de caudal óptimos
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos peligrosos
  • El software Engineering Assistant permite la configuración en dos sencillos pasos
  • Ultra for Flow ofrece lecturas de caudal optimizadas con una precisión de lectura de ±0.04%
  • Diseñado con cálculos de caudal incorporados para información directa de caudal másico, energético o volumétrico completamente compensado
Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña
  • El elemento primario cuneiforme está diseñado para medir aplicaciones difíciles, incluidos fluidos sucios, muy viscosos o abrasivos que pueden obstruir o erosionar otros elementos primarios.
  • El diseño de forma triangular es fuerte y resistente al desgaste, sin bordes cortantes esenciales que se desgastarían con el paso del tiempo.
  • El diseño completamente integrado y optimizado permite una instalación más sencilla y compatibilidad con el proceso.
  • Los paquetes de sellos remotos permiten una amplia variedad de aplicaciones con los diseños de sello remotos.
  • Las conexiones de sello remoto en forma de caballete reducen el peso del medidor en un 50 % y están diseñadas para reducir la separación de la tubería y hacer frente a los problemas de obstrucción y limpieza.
  • El modelo bridado utiliza una conexión NPS/DN50 de 2 in, un estilo tradicional utilizado cuando se requieren anillos rasantes y conjuntos de válvula.
  • El modelo roscado utiliza una conexión NPT de 1/2 in con tuberías, ideal para aplicaciones en las que la obstrucción no constituye una preocupación mayor que la erosión o el desgaste
Rosemount™ 305 Manifold integral
  • Diseñado para montaje directo a la interfaz del transmisor Coplanar de Rosemount, lo que elimina la necesidad de usar una brida
  • 50% menos puntos potenciales de fuga que con el transmisor convencional conectado a la brida y a la interfaz del manifold
  • El diseño liviano del manifold puede ensamblarse, probarse contra fugas y calibrarse en fábrica para un sencillo proceso de instalación
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • La configuración para medición de gas natural de 5 válvulas ofrece mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las mediciones

Documentos y dibujos

Rosemount™ 3051S Transmisor MultiVariable™
Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña
Rosemount™ 305 Manifold integral