No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-4088 Transmitter 9195 Wedge Meter and 1199

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088, medidor de cuña 9195 y 1199

Especificaciones

Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
Tipo de medición
Presión diferencial, presión estática, temperatura de proceso
Presión diferencial y presión estática
Presión diferencial y temperatura de proceso
Presión diferencial
Presión y temperatura estática
Presión estática
Precisión
Hasta ±0,075% de span o ±0,5% de la lectura
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Hasta 12 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
Modbus®, BSAP/MVS
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bar) diferencial
Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña
Tamaño de la línea
2 a 8 in (50 a 200 mm)
Precisión
Calibrado: 1.0 %; estándar 3 %
Presióm máx. de operación
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Temperatura máx. de operación
1000 °F (538 °C)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Garantía
Garantía limitada de hasta cinco años
Conexión del proceso
150# - 600# RF ASME B16.5, deslizante o cuello de soldaura
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, deslizante o cuello de soldaura
Conexión del transmisor
Montaje directo y remoto con tubo de 1/2 in NPT
Sellos remotos de junta compacta en forma de caballete
Sellos remotos bridados NPS/DN50 de 2 in
Tipo de fluido
Líquidos, lodos, líquidos altamente viscosos, líquidos abrasivos, líquidos de alta temperatura
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Según el tipo de sello - Máximo 10.000 psi (689 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 698 °F (370°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable; todo soldado

Características

Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
  • El transmisor Modbus permite la toma de mediciones multivariables en combinaciones de temperatura y presión estática y diferencial
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples
  • La tecnología de sensor optimizada captura grandes fluctuaciones en caudal que por lo general ocurren en aplicaciones de petróleo y gas
  • La mejora en el caudal es una especificación de lectura de ±0,05% para más precisión
  • La pantalla LCD da los datos en el punto de medición para un mayor entendimiento del proceso
  • La combinación con el sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura, lo que permite hacer los mejores cálculos de caudal en su clase
  • La protección de cableado en reversa protege el dispositivo contra el cableado incorrecto
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos peligrosos
  • El bajo consumo energético ayuda a reducir el tamaño y la cantidad de paneles solares y bancos de batería para lograr rentabilidad
Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña
  • El elemento primario cuneiforme está diseñado para medir aplicaciones difíciles, incluidos fluidos sucios, muy viscosos o abrasivos que pueden obstruir o erosionar otros elementos primarios.
  • El diseño de forma triangular es fuerte y resistente al desgaste, sin bordes cortantes esenciales que se desgastarían con el paso del tiempo.
  • El diseño completamente integrado y optimizado permite una instalación más sencilla y compatibilidad con el proceso.
  • Los paquetes de sellos remotos permiten una amplia variedad de aplicaciones con los diseños de sello remotos.
  • Las conexiones de sello remoto en forma de caballete reducen el peso del medidor en un 50 % y están diseñadas para reducir la separación de la tubería y hacer frente a los problemas de obstrucción y limpieza.
  • El modelo bridado utiliza una conexión NPS/DN50 de 2 in, un estilo tradicional utilizado cuando se requieren anillos rasantes y conjuntos de válvula.
  • El modelo roscado utiliza una conexión NPT de 1/2 in con tuberías, ideal para aplicaciones en las que la obstrucción no constituye una preocupación mayor que la erosión o el desgaste
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con distintos requisitos y especificaciones de procesos que incluyen aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Evita la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir costos de instalación
  • El sistema de sello de montaje directo para presión manométrica o absoluta adaptable se puede usar para aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma