No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248R Transmitter

Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor con montaje en riel 248 Rosemount™ 0085

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Rango de temperatura
De -50° a 300 °C (-58° a 572 °F) con punta de plata
De -200° a 300 °C (-328° a 572 °F) con punta de níquel
Tipo de sensor
RTD, elemento individual o doble
Tamaño de la línea
De 1/2 pulg. a 48 pulg. (22 mm a 1219 mm)
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Transmisor de temperatura de montaje en carril Rosemount™ 248
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas de sensor universales (termorresistencia, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo 4-20 mA /HART®
Carcasa
Montaje de riel tipo DIN
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, incluyendo los diagnósticos de sensor abierto/corto
Opciones de calibración
Calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
Ubicación peligrosa, tipo marino, que se ajusta a RoHS (Directiva 2002/95/CE). Consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° y 572 °F (-200° y 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 Transmisor inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de tamaños de abrazaderas y materiales permite una instalación en cualquier lugar y ofrece flexibilidad de las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor cargado por resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Transmisor de temperatura de montaje en carril Rosemount™ 248
  • El transmisor de temperatura estándar cumple con los requerimientos comunes de aplicaciones de medición de temperatura de un punto
  • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico
  • Combinación de transmisor y sensor con constantes Callendar-Van Dusen
  • Diseño de elegante con un grosor de 23,5 mm
  • La clasificación de estabilidad durante un año reduce los costos de mantenimiento
  • El diagnóstico del sensor abierto/corto ayuda a detectar problemas en el lazo del sensor para garantizar un desempeño confiable

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de tubo
Transmisor de temperatura de montaje en carril Rosemount™ 248