Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold
Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Características
Distribuidor en línea Rosemount™ 306
Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y a los manómetros para una sencilla calibración en el proceso
Las configuraciones de bloquear y purgar y de 2 válvulas aíslan el instrumento y ofrecen capacidades de drenaje/ventilación
La conexión del proceso NPT macho o hembra cumple con varios requisitos de aplicaciones
Ensamblado en fábrica, probado contra fugas y calibrado para asegurar un rendimiento óptimo