No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-2051HT Hygienic Pressure Transmitter and 1199

Transmisor de presión higiénico y sello 1199 Rosemount™ 2051HT

Especificaciones

Transmisor de presión higiénico Rosemount™ 2051HT
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rango bajo
Hasta 50:1
Protocolo de comunicación
HART& #8482; de 4-20 mA
FOUNDATION& #8482; Fieldbus
PROFIBUS& #174;
Rango de medición
Hasta 800 psig (55,7 bar) manométrica, hasta 150 psia (10,3 bar) absoluta
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L pulido mecánicamente y con electropulido a Ra < 30 µ-in. (0,81 µ-m)
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
3A, EHEDG, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Según el tipo de sello - Máximo 10.000 psi (689 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 698 °F (370°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable; todo soldado

Características

Transmisor de presión higiénico Rosemount™ 2051HT
  • Se conecta a diversos accesorios sanitarios estándares en la industria
  • Cumple con las normas 3-A y EHEDG para adecuarse a los requisitos específicos de la industria
  • La carcasa de acero inoxidable pulido no tiene hendiduras ni grietas para asegurar una limpieza sencilla
  • Ofrece una precisión de referencia de hasta 0,1 % y estabilidad durante 2 años
  • Soporta condiciones de lavado (clasificación hasta IP69k) para una durabilidad y un desempeño a largo plazo
  • Interfaz local del operador (LOI) para un comisionamiento sencillo en el sitio sin el uso de herramientas adicionales
  • Emplea la tecnología de sensores comprobada de Emerson
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con distintos requisitos y especificaciones de procesos que incluyen aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Evita la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir costos de instalación
  • El sistema de sello de montaje directo para presión manométrica o absoluta adaptable se puede usar para aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Transmisor de presión higiénico Rosemount™ 2051HT
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma