No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051 Coplanar Pressure Transmitter and 304 Manifold

Transmisor de presión Coplanar™ y 304 Manifold Rosemount™ 3051

Especificaciones

Rosemount™ 3051 Transmisor de presión Coplanar™ 
Tipo de medición
Diferencial, manométrica y absoluta
Precisión
Hasta ±0,04% de span
Estabilidad
Hasta ±0,20% del límite superior de rango (URL) por 10 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 150:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART de 1–5 V de baja potencia
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bares) diferencial, hasta 2 000 psig (137,89 bares) manométrica, hasta 4 000 psia (275,79 bares) absoluta
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, Power Advisory Diagnostics
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Rosemount™ 304 Manifold convencional
Tipo de manifold
Tradicional (brida x brida), tradicional (brida x NPT), wafer
Tipo de válvula
Patrón de medición de gas natural de 2, 3 y 5 válvulas
Presión de trabajo máxima
6092 psi (420 bares)
Temperatura de funcionamiento máxima
1000 °F (538 °C)
Material del manifold
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, acero al carbono
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones del proceso
1/2"-14 NPT hembra, IEC 61518

Características

Rosemount™ 3051 Transmisor de presión Coplanar™ 
  • Más de 10 millones de dispositivos Rosemount 3051 instalados en todo el mundo ofrecen lecturas de presión confiables en entornos exigentes
  • La tecnología patentada Coplanar de Rosemount permite el montaje directo para múltiples aplicaciones de medición
  • Las soluciones para medición de caudal, nivel y presión completamente ensambladas están listas para instalar a fin de ofrecer confiabilidad y desempeño mejorados
  • Los ensamblajes completos de presión están probados contra filtraciones y calibrados para reducir los puntos de filtraciones hasta en un 70% y simplifican la instalación
  • La estabilidad instalada durante 10 años y la rangeabilidad de 150:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La interfaz del operador local (LOI) permite un comisionamiento rápido y ofrece acceso simple a la información del proceso y el dispositivo
  • Detecta problemas de integridad del lazo eléctrico con la función Power Advisory Diagnostics, lo que reduce los períodos de inactividad
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Rosemount™ 304 Manifold convencional
  • Se ensambla a la brida del transmisor de acuerdo con IEC 61518
  • Los estilos tradicionales (brida x brida y brida x NPT) y wafer del manifold se adaptan a una amplia variedad de aplicaciones
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para ensamblarse a transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • El manifold se puede ensamblar a un transmisor, probarse contra fugas y calibrarse en fábrica para una rápida instalación
  • Configuración para medición de gas natural de 5 válvulas disponible para mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las señales de presión diferencial (DP)

Documentos y dibujos

Rosemount™ 3051 Transmisor de presión Coplanar™ 
Rosemount™ 304 Manifold convencional