No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051S MultiVariable Transmitter and 1199

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 3051S y sello 1199

Especificaciones

Rosemount™ 3051S Transmisor MultiVariable™
Tipo de medición
Presión diferencial, presión estática, temperatura de proceso
Presión diferencial y presión estática
Presión diferencial y temperatura de proceso
Presión diferencial
Presión y temperatura estática
Precisión
Hasta ±0,04% de span o ±0,04% de la lectura
Estabilidad
Hasta ±0,20% del límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bar) diferencial, hasta 3 626 psig (250,00 bar) estática
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Según el tipo de sello - Máximo 10.000 psi (689 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 698 °F (370°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable; todo soldado

Características

Rosemount™ 3051S Transmisor MultiVariable™
  • Mide múltiples variables y las estandariza en un único número de modelo para optimizar el proceso y la rentabilidad
  • Reduce los costos al elminar la necesidad de contar con transmisores apilados y cableado
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples
  • El diseño multivariable reduce las penetraciones en tuberías, líneas de impulso y sistemas de conexión para ahorrar en costos
  • La combinación con el sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura, lo que permite cálculos de caudal óptimos
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos peligrosos
  • El software Engineering Assistant permite la configuración en dos sencillos pasos
  • Ultra for Flow ofrece lecturas de caudal optimizadas con una precisión de lectura de ±0.04%
  • Diseñado con cálculos de caudal incorporados para información directa de caudal másico, energético o volumétrico completamente compensado
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con distintos requisitos y especificaciones de procesos que incluyen aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Evita la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir costos de instalación
  • El sistema de sello de montaje directo para presión manométrica o absoluta adaptable se puede usar para aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Rosemount™ 3051S Transmisor MultiVariable™
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma