No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-4088 MultiVariable Transmitter and 306 Manifold

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088 y manifold 306

Especificaciones

Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
Tipo de medición
Presión diferencial, presión estática, temperatura de proceso
Presión diferencial y presión estática
Presión diferencial y temperatura de proceso
Presión diferencial
Presión y temperatura estática
Presión estática
Precisión
Hasta ±0,075% de span o ±0,5% de la lectura
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Hasta 12 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
Modbus®, BSAP/MVS
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bar) diferencial
Distribuidor en línea Rosemount™ 306
Temperatura de funcionamiento máxima
1000°F (538°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones al proceso
1/2"-14 macho NPT, 1/2"-14 hembra NPT
Orientación de la conexión al proceso
Paralelo al transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
  • El transmisor Modbus permite la toma de mediciones multivariables en combinaciones de temperatura y presión estática y diferencial
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples
  • La tecnología de sensor optimizada captura grandes fluctuaciones en caudal que por lo general ocurren en aplicaciones de petróleo y gas
  • La mejora en el caudal es una especificación de lectura de ±0,05% para más precisión
  • La pantalla LCD da los datos en el punto de medición para un mayor entendimiento del proceso
  • La combinación con el sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura, lo que permite hacer los mejores cálculos de caudal en su clase
  • La protección de cableado en reversa protege el dispositivo contra el cableado incorrecto
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos peligrosos
  • El bajo consumo energético ayuda a reducir el tamaño y la cantidad de paneles solares y bancos de batería para lograr rentabilidad
Distribuidor en línea Rosemount™ 306
  • Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y a los manómetros para una sencilla calibración en el proceso
  • Las configuraciones de bloquear y purgar y de 2 válvulas aíslan el instrumento y ofrecen capacidades de drenaje/ventilación
  • La conexión del proceso NPT macho o hembra cumple con varios requisitos de aplicaciones
  • Ensamblado en fábrica, probado contra fugas y calibrado para asegurar un rendimiento óptimo

Documentos y dibujos

Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
Distribuidor en línea Rosemount™ 306