No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-4088 Transmitter and 485 Annubar

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter and 485 Annubar™ Primary

Especificaciones

Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
Tipo de medición
Presión diferencial, presión estática, temperatura de proceso
Presión diferencial y presión estática
Presión diferencial y temperatura de proceso
Presión diferencial
Presión y temperatura estática
Presión estática
Precisión
Hasta ±0,075% de span o ±0,5% de la lectura
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Hasta 12 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
Modbus®, BSAP/MVS
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bar) diferencial
Rosemount™ 485 Elemento primario Annubar™
Tamaño de la línea
2 a 96 pulg. (50 a 2440 mm)
Incertidumbre en el coeficiente de descarga
±0,75% del caudal
Rangeabilidad del caudal
10:1 o mejor
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
-148 a 850 °F (-100 a 454 °C)

Características

Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
  • El transmisor Modbus permite la toma de mediciones multivariables en combinaciones de temperatura y presión estática y diferencial
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples
  • La tecnología de sensor optimizada captura grandes fluctuaciones en caudal que por lo general ocurren en aplicaciones de petróleo y gas
  • La mejora en el caudal es una especificación de lectura de ±0,05% para más precisión
  • La pantalla LCD da los datos en el punto de medición para un mayor entendimiento del proceso
  • La combinación con el sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura, lo que permite hacer los mejores cálculos de caudal en su clase
  • La protección de cableado en reversa protege el dispositivo contra el cableado incorrecto
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos peligrosos
  • El bajo consumo energético ayuda a reducir el tamaño y la cantidad de paneles solares y bancos de batería para lograr rentabilidad
Rosemount™ 485 Elemento primario Annubar™
  • El sensor patentado en forma de T crea un punto fijo de separación para la mejora de la señal DP en un caudal más amplio
  • La zona de estancamiento del sensor está ubicada para reducir el ruido, las imprecisiones en la medición y evita que las partículas causen obstrucciones
  • El diseño en forma de T permite una pérdida de presión muy baja
  • El termopozo integral agrega la medición de temperatura sin penetraciones adicionales de tuberías
  • El diseño liviano en tamaños grandes de línea brinda una solución rentable del elemento primario

Documentos y dibujos

Rosemount™ 4088 Transmisor MultiVariable™
Rosemount™ 485 Elemento primario Annubar™