No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-03031-0199-0011

Ensamble de pantalla LCD 4-20 mA HART y 1-5 V CC de baja potencia con cubierta de aluminio Rosemount™

Descripción del producto

Número de pieza: 03031-0199-0011

Compatibilidad
  • Transmisor de presión absoluta y manométrica Rosemount 2088
  • Transmisor de presión en línea Rosemount 2051
  • Transmisor de presión Coplanar Rosemount 2051
  • Transmisor de caudal por presión diferencial Rosemount 2051
  • Transmisor de nivel Rosemount 2051L
  • Transmisor de presión higiénico Rosemount 2051HT
  • Transmisor de presión en línea Rosemount 3051
  • Transmisor de presión Coplanar Rosemount 3051
  • Transmisor de caudal por presión diferencial Rosemount 3051
  • Transmisor de nivel Rosemount 3051L
  • Transmisor de presión higiénico Rosemount 3051HT

Documentos y dibujos