No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-141 Insertion Conductivity Sensor

Sensor de conductividad por inserción Rosemount™ 141

Descripción del producto

El Rosemount 141 Sensor de conductividad por contacto es ideal para aplicaciones limpias de baja conductividad. El sensor de conductividad tiene una conexión del proceso MPT de 3/4 pulg. para su instalación directa en tuberías del proceso, tanques o conexiones T. El sensor de conductividad está disponible con una opción de alta temperatura que se puede usar hasta 200 °C.

Temperatura ambiente
Para obtener más información, consulte la hoja de datos del producto.
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
Electrodos y cuerpo: acero inoxidable 316
Aislante: O-rings PEEK
: Viton™

Características

  • Constantes de celda seleccionables de 0.2/cm y 1.0/cm para aplicaciones de conductividad moderadamente alta
  • Opciones de sensores de conductividad de alta temperatura para uso entre 100 °C y 200 °C
  • Cableado de campo sencillo debido a una caja de conexiones integral de aluminio fundido

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos