No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-142 Insertion Conductivity Sensor

Sensor de conductividad por inserción Rosemount™ 142

Descripción del producto

El sensor de conductividad por contacto Rosemount 142 es ideal para su uso en aplicaciones limpias de conductividad moderadamente alta. El sensor de conductividad tiene una conexión del proceso MPT de 3/4 pulg. para su instalación directa en tuberías del proceso, recipientes o T de caudal. El sensor de conductividad está disponible con una opción de alta temperatura que se puede usar hasta 200 °C.

Temperatura ambiente
Para obtener más información, consulte la hoja de datos del producto.
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
Electrodos y cuerpo: acero inoxidable 316
Aislante: PEEK (opción de alta temperatura); PCTFE (opción de baja temperatura)
Juntas tóricas: Viton™

Características

  • Constantes de celda seleccionables de 0.01/cm y 1.0/cm para aplicaciones de conductividad bajas
  • Opciones de sensor de conductividad de alta temperatura para uso entre 100 °C y 200 °C
  • Fácil cableado de campo debido a una caja de conexiones integral de aluminio fundido

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos