No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-1496 Orifice Flange Union

Rosemount™ 1496 Conexión bridada de orificio

Descripción del producto

El Rosemount™ 1496 Conexión bridada de orificio mantiene las placas de orificio en su lugar para una medición confiable de caudal. Esta conexión bridada se diseñó con una conexión roscada con tapa (180 grados de separación) y se fabricó para soportar altas temperaturas y presiones de hasta ANSI Class 2500#. Estas conexiones bridadas no requieren perforación en el lugar y vienen con un ensamblaje completo de todas las herramientas necesarias, incluyendo vástagos, clavos, tornillos de elevación, empaques y conectores de tubería.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
1595 Conditioning Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
Tamaño de la línea
2 a 24 pulg. (50 a 600 mm), tamaños de líneas personalizadas disponibles
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
–320 a 1200 ºF (–196 a 649 ºC)

Características

  • Coloque las placas de orificio de manera adecuada para un caudal confiable y una medición precisa
  • La conexión roscada con tapa no requiere perforación en el lugar de las tapas de brida para ofrecer una solución fácil de instalar
  • Viene con todas las herramientas necesarias para una instalación directa
  • Disponible en tamaños de línea de hasta 24 pulg. (600 mm) o tamaños de línea personalizables
  • La conexión bridada adaptable soporta altas temperaturas y presiones de hasta ANSI Class 2500#
  • Cumple con las especificaciones ASME B16.36 y DIN 19214 parte 1

Documentos y dibujos