No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2051 Wireless Level Transmitter

Rosemount™ 2051L Transmisor inalámbrico de nivel

Descripción del producto

El Rosemount™ 2051L Transmisor inalámbrico de nivel brinda mediciones de nivel confiables con una variedad de conexiones de proceso, materiales y tecnología WirelessHART®. El módulo SmartPower™ de este dispositivo inalámbrico ofrece un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento de hasta 10 años, además del reemplazo en el campo. Para un mejor desempeño en instalaciones tradicionales, este transmisor tiene opciones de ensamblaje Tuned-System™ y de montaje directo.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Precisión
Hasta 0,05% de span
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Hasta 300 psi (20,68 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 401°F (205°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, Tuned-System
Conexión del transmisor
Soldado - reparable
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
NACE®, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • El ensamblaje Tuned-System y el montaje directo logran un desempeño óptimo para aplicaciones de mediciones de nivel
  • La construcción con el sistema de sellos optimizado asegura una medición de calidad en condiciones exigentes de proceso
  • El módulo SmartPower ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 28 resultados para piezas y accesorios
: