No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2051CFC Orifice Plate Flowmeter

Rosemount™ 2051CFC Caudalímetro compacto con placa de orificio

Descripción del producto

Fácil de instalar y diseñado para brindar un desempeñto industrial, el Rosemount 2051CFC Caudalímetro compacto con placa de orificio ofrece mediciones de caudal confiables. Este caudalímetro está construido con una placa de orificio compacta que ofrece mediciones de caudal para las aplicaciones del control del lazo, la monitorización de uso general y la transferencia de custodia. Además, la placa de orificio de este caudalímetro resiste condiciones severas del proceso y está disponible en una gama de tamaños de línea (0.5 - 12 pulg. o 15 - 300 mm).

Tipo de medición
Presión diferencial
Exactitud
Hasta 0.40 Beta: ±2.50% del caudal
0.50 y 0.65 Beta: ±2.50% del caudal
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 100:1 (5:1 de rangeabilidad del caudal)
Alcance de la medición
Hasta 1000 inH2O (2,48 bar) diferencial
Tamaño de la tubería
0,5 a 12 pulg. (15 a 300 mm)
Salida
Presión diferencial, variable escalada
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V Baja potencia HART®
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/Aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE®, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la lista completa de certificaciones

Características

  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra filtraciones y están calibrados para reducir los puntos de filtración hasta en un 70% y simplificar la instalación
  • El diseño del elemento primario ofrece mediciones de caudal confiables y precisas para servicios de gas, líquido y vapor
  • Placa de orificio disponible en tamaños de línea de 0,5 - 12 pulg. (15 - 300 mm) para flexibilidad en las aplicaciones
  • La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diseño patentado de la placa de orificio de 4 agujeros permite una medición precisa en perfiles de caudal turbulento y solo requiere aguas arriba y abajo 2D para reducir los requisitos de funcionamiento recto de tuberías
  • El tubo Pitot compacto entra y se instala entre bridas de cara elevada para una instalación directa
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos