No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2090 Hygienic Pressure Transmitter

Transmisor de presión para aplicaciones higiénicas Rosemount™ 2090F

Descripción del producto

Diseñado para aplicaciones higiénicas, el transmisor de presión para aplicaciones higiénicas Rosemount 2090F está específicamente diseñado para las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas. Diseñado con conexiones de proceso estándar de la industria, este dispositivo se conecta a acoples sanitarios sin accesorios de montaje especiales. Además, este transmisor de presión para aplicaciones higiénicas cumple con las normas sanitarias 3-A®, permitiéndole cumplir con los requisitos estrictos del proceso.

Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta ±0,10% del span
Estabilidad
±0,10% de límite superior del rango (URL, por sus siglas en inglés) durante 12 meses
Garantía
Garantía limitada de 5 años
Rango descendente
Hasta 20:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA
Rango de la medición
Hasta 20,7 bares (300 psig) manométrica, hasta 20,7 bares (300 psia) absoluta

Características

  • Conexión del proceso Tri Clamp diseñada para conexiones sanitarias estándar
  • Cumple con las normas sanitarias 3-A, diseñadas para aplicaciones higiénicas
  • Utiliza un sistema de sensor de relleno sencillo que proporciona fiabilidad y precisión.
  • Incluye servicio de limpieza y esterilización in situ (CIP/SIP) para temperaturas de proceso de hasta 140 °C (284 °F).
  • El LCD completamente configurable muestra las variables del proceso, el porcentaje de rango y los mensajes de diagnóstico.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-3 de 3 resultados para piezas y accesorios
: