No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051CFA Annubar Flow Meter

Caudalímetro Rosemount™ 3051CFA Annubar™

Descripción del producto

Una solución de caudalímetro líder en la industria, el caudalímetro Rosemount 3051CFA Annubar está personalizado con un diseño patentado en forma de T, tubo Pitot promediador que ofrece precisiíon confiable en un caudal amplio. Su sensor patentado mantiene un perfil pequeño en la tubería, a fin de reducir la pérdida permanente de presión y tiene capacidad para medir el caudal y la presión a través de una única penetración en la tubería. Este caudalímetro también está probado contra filtraciones y está calibrado para reducir los puntos de filtración y así lograr un mayor control de proceso.

Tipo de medición
Presión diferencial
Exactitud
Hasta ±1.80% del caudal
Estabilidad
Hasta ±0,20% del límite superior de rango (URL) por 10 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 150:1 (8:1 rangeabilidad de caudal)
Alcance de la medición
Hasta 1000 inH2O (2,48 bar) diferencial
Tamaño de la tubería
2 a 96 pulg. (50 a 2440 mm)
Salida
Presión diferencial, variable escalada
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V Low Power HART®
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, Alloy C-276
Diagnóstico
Power Advisory Diagnostics, diagnóstico básico

Características

  • El sensor patentado Annubar en forma de T crea un punto fijo de separación para la mejora de la señal DP en un caudal más amplio
  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra filtraciones y calibrados para reducir los puntos de filtración hasta en un 70% y así simplificar la instalación
  • La estabilidad durante 10 años y la rangeabilidad de caudal de 8:1 (150:1 de rangeabilidad) permiten mediciones confiables y flexibilidad en las aplicaciones
  • La zona de estancamiento del sensor está ubicada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición, y evita que las partículas causen obstrucciones
  • La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • Reduzca el tiempo de inactividad al detectar los problemas de integridad del lazo de corriente con la función Power Advisory Diagnostics (diagnósticos de asesoría sobre energía)
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Los botones de servicio rápido ofrecen botones de configuración integrados para agilizar el comisionamiento
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos