No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051CFP Integral Orifice Flow Meter

Rosemount™ 3051CFP Caudalímetro de orificio integral

Descripción del producto

Diseñado con un elemento primario de orificio integral para un sencilla instalación, el Rosemount 3051CFP Caudalímetro de orificio integral es una solución líder en la industria para la medición de caudal. Este medidor de caudal utiliza una placa de orificio integral con autocentrado, que se ofrece en un recorrido medido y está diseñado para facilita la medición precisa de caudales en tamaños pequeños de línea (0.5 - 1.5 pulg. o 15 - 40 mm). Este caudalímetro también está probado contra filtraciones y calibrado para reducir los puntos de filtración e incrementar el control de proceso.

Tipo de medición
Presión diferencial
Exactitud
Hasta ±1.75% del caudal
Estabilidad
Hasta ±0,20% del límite superior de rango (URL) por 10 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 150:1 (8:1 de rangeabilidad del caudal)
Alcance de la medición
Hasta 1000 inH2O (2,48 bar) diferencial
Tamaño de la tubería
0.5 a 1.5 pulg. (15 a 40 mm)
Salida
Presión diferencial, variable escalada
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V Low Power HART®
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Power Advisory Diagnostics, diagnóstico avanzado

Características

  • Los ensamblajes completos de caudal están probados por filtraciones y están calibrados para reducir los puntos de filtraciones hasta en un 70% y simplificar la instalación
  • Elemento primario integrado en una longitud de metro para una sencilla instalación
  • La placa de orificio es adecuada para tamaños pequeños de línea de 0.5- 1.5 pulg. (15 - 40 mm) para lograr precisión y repetibilidad en la medición de caudal
  • La estabilidad durante 10 años y la rangeabilidad del caudal de 8:1 (150:1 de rangeabilidad) permiten mediciones confiables y flexibilidad en las aplicaciones
  • La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • Reduzca el tiempo de inactividad al detectar los problemas de integridad del lazo de corriente con la función Power Advisory Diagnostics
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Los botones de servicio rápido ofrecen botones de configuración integrados para agilizar el comisionamiento
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos