No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051S Wireless DP Flow Transmitter

Rosemount™ 3051S Transmisor de caudal inalámbrico por presión diferencial

Descripción del producto

El Rosemount™ 3051S Transmisor de caudal inalámbrico por presión diferencial combina la tecnología escalable sin igual y los elementos primarios de caudal con la seguridad y la confiabilidad de datos de una red WirelessHART®. Este transmisor de caudal DP, una solución ideal en su clase, se integra a la perfección con una variedad de elementos primarios que pueden ser ensamblados previamente en el dispositivo. Como transmisor inalámbrico, la instalación es directa y ofrece una confiabilidad de datos de >99% sin los costos del cableado.

Tipo de medición
Presión diferencial
Precisión
Hasta ±0,025% de span
Estabilidad
Hasta ±0,15% del límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Alcance de la medición
Hasta 2000 psi (137,89 bar) diferencial
Salida
Presión diferencial, variable de escala
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
NSF, NACE, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • Los elementos primarios pueden ensamblarse previamente al transmisor para lograr una solución de caudal DP optimizada lista para instalar
  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra filtraciones y están calibrados para reducir los puntos de filtraciones hasta en un 70% y simplificar la instalación
  • La plataforma hermética de acero inoxidable completamente soldada SuperModule™ ofrece 15 años de estabilidad y garantía limitada durante 15 años
  • Las clases de desempeño Ultra y Ultra for Flow permiten hasta 0.025% de precisión de span
  • La rangeabilidad de 200:1 permite mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 77 resultados para piezas y accesorios
: