No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051SFA Annubar Flow Meter

Caudalímetro Rosemount™ 3051SFA Annubar™

Descripción del producto

El caudalímetro Rosemount 3051SFA Annubar es una solución sin igual, con un tubo Pitot promediador y patentado que ofrece precisión de medición superior en un rango amplio de caudal. Este caudalímetro puede medir múltiples variables y está diseñado con un termopozo integrado para la medición de temperatura. Su sensor patentado en forma de T tiene capacidad para medir a través de una única penetración en la tubería, al mismo tiempo que mantiene un perfil pequeño en la tubería a fin de reducir la pérdida permanente de presión y aumentar el ahorro energético.

Tipo de medida
Presión diferencial, presión estática, temperatura del proceso
Presión diferencial y presión estática
Presión diferencial y temperatura del proceso
Presión diferencial
Exactitud
Hasta ±0.80% del caudal
Estabilidad
Hasta ±0,15% del límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1 (14:1 de rangeabilidad del caudal)
Alcance de la medición
Hasta 1000 inH2O (2,48 bares) diferencial, hasta 3626 psia (250,00 bares) absoluta, hasta 3626 psig (250,00 bares) manométrica
Tamaño de la tubería
2 a 96 pulg. (50 a 2440 mm)
Salida
Presión diferencial, presión estática, temperatura del proceso, variable en escala, caudal másico, caudal volumétrico, flujo eléctrico
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico, Power Advisory Diagnostics, diagnóstico avanzado
Certificaciones/Aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE, área clasificada; para obtener toda las especificaciones, consultar la lista completa de certificaciones

Características

  • Diseñado con cálculos de caudal incorporados para informes directos de caudal másico completamente compensado
  • El sensor patentado en forma de T crea un punto fijo de separación para la mejora de la señal DP en un caudal más amplio
  • El diagnóstico avanzados brinda una cobertura de diagnóstico para detectar condiciones anormales del proceso y problemas del lazo eléctrico
  • La combinación con el sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura, lo que permite hacer los mejores cálculos de caudal en su clase
  • El desempeño Ultra for flow permite mediciones de caudal optimizadas con una precisión de lectura de un ±0,04 %
  • El diseño en forma de T Annubar permite una pérdida de presión permanente muy baja
  • El termopozo integral del sensor agrega la medición de temperatura sin penetraciones adicionales en las tuberías
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria para aplicaciones y entornos rigurosos
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra filtraciones y listos para instalarse rápidamente al retirarlos de la caja
  • La zona de estancamiento del sensor está ubicada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición, y evita que las partículas causen obstrucciones
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos