No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051SFC Wireless Conditioning Orifice Flowmeter

Rosemount™ 3051SFC Caudalímetro inalámbrico compacto con placa de orificio acondicionadora

Descripción del producto

El Rosemount 3051SFC Caudalímetro inalámbrico compacto con placa de orificio acondicionadora es una solución óptima y rentable para mediciones precisas y multivariables a través de una red segura WirelessHART®. Este caudalímetro inalámbrico incluye una placa de orificio acondicionadora con un diseño patentado de cuatro orificios que permite mediciones precisas en condiciones de turbulencia del caudal. Esta placa de orificio acondicionadora reduce el trecho recto de la tubería y requiere solo dos diámetros de tubería (2D) aguas arriba y aguas abajo.

Tipo de medición
Presión diferencial y presión estática
presión diferencial
Precisión
0.40 Beta: ±0.75% del caudal
0.50 y 0.65 Beta: ±1.15% del caudal
Estabilidad
Hasta ±0,15% del límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1 (14:1 de rangeabilidad de caudal)
Alcance de la medición
Hasta 2000 psi (137,89 bar) diferencial, hasta 3626 psia (250,00 bar) absoluta, hasta 3626 psig (250,00 bar) manométrica
Tamaño de la línea
2 a 12 pulg. (50 a 300 mm)
Salida
Presión diferencial, presión estática, variable escalada
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
NACE, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • El desempeño Ultra for flow permite mediciones de caudal optimizadas con una precisión de lectura de un ±0.04%
  • El elemento primario con diseño patentado de cuatro orificios permite una precisa medición de caudal en perfiles de caudal turbulento
  • La placa de orificio innovadora requiere solo 2D aguas arriba y aguas abajo para reducir los requisitos de trecho recto
  • El sensor SuperModule™ completamente soldado y elástico ofrece la mejor precisión en su clase en aplicaciones y entornos peligrosos
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra filtraciones y listos para instalarse rápidamente al retirarlos de la caja
  • La tecnología del caudalímetro elimina la penetración innecesaria en tuberías para ofrecer una solución integrada sin problemas
  • Los mecanismos autocentrados de la placa de orificio simplifican la instalación y aseguran una precisión óptima en la medición de caudal
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado

Documentos y dibujos