No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051SFP Integral Orifice Flow Meter

Rosemount™ 3051SFP Caudalímetro de orificio integral

Descripción del producto

El Rosemount 3051SFP Caudalímetro de orificio integral es un dispositivo de múltiples variables sin igual, personalizado con un elemento primario de orificio integral. Este ensamblaje de metro ofrece una sencilla instalación y está diseñado para facilitar las mediciones de alta precisión en tamaños pequeños de líneas (0.5 - 1.5 pulg. o 15 - 40 mm). Además, este dispositivo está diseñado con cálculos de caudal incorporados para lograr mediciones de caudal másico completamente compensadas.

Tipo de medición
Presión diferencial, presión estática, temperatura del proceso
Presión diferencial y presión estática
Presión diferencial y temperatura del proceso
Presión diferencial
Exactitud
Hasta ±1.05% del caudal
Estabilidad
Hasta ±0,15% del límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1 (14:1 de rangeabilidad del caudal)
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bar) diferencial, hasta 3 626 psig (250,00 bar) estática
Tamaño de la tubería
0.5 a 1.5 pulg. (15 a 40 mm)
Salida
Presión diferencial, presión estática, temperatura del proceso, variable en escala, caudal másico, caudal volumétrico, flujo eléctrico
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico, Power Advisory Diagnostics, diagnóstico avanzado
Certificaciones/Aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE, área clasificada; para obtener toda las especificaciones, consultar la lista completa de certificaciones

Características

  • Diseñado con cálculos de caudal incorporados para informes directos de caudal másico completamente compensado
  • El diagnóstico avanzado brinda una cobertura de diagnóstico para detectar condiciones anormales del proceso y problemas del circuito eléctrico
  • Elemento primario integrado en un recorrido medido para una sencilla instalación
  • Adecuada para tamaños pequeños de línea de 0.5- 1.5 pulg. (15 - 40 mm) para lograr precisión y repetibilidad óptimas en la medición de caudal
  • La combinación con el sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura, lo que permite hacer los mejores cálculos de caudal en su clase
  • El desempeño Ultra for flow permite mediciones de caudal optimizadas con una precisión de lectura de un ±0,04 %
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria para las aplicaciones y los entornos rigurosos
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra filtraciones y listos para instalarse rápidamente al retirarlos de la caja
  • La tecnología del caudalímetro elimina la penetración innecesaria en tuberías para ofrecer una solución integrada sin problemas
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % sin el costo del cableado.
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos