No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051SMV Wireless DP Flow Transmitter

Transmisor inalámbrico de caudal Rosemount™ 3051S MultiVariable™

Descripción del producto

La mejor solución multivariable en su clase, el transmisor inalámbrico de caudal Rosemount 3051S MultiVariable brinda mediciones a través de una red WirelessHART® segura. Este transmisor de medición de caudal es rentable, brinda medición variable directa para la presión diferencial y estática sin el costo del cableado. Este dispositivo también ofrece instrumentación rápida de los puntos de medición y se estandariza en un número de modelo individual.

Tipo de medición
Presión diferencial y presión estática
Precisión
Hasta ±0,04% del span o ±0,04% de lectura
Estabilidad
Hasta ±0,20% de límite de rango superior (URL, por sus siglas en inglés) durante 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rango descendente
Hasta 200:1
Rango de medición
Hasta 137,89 bar (2 000 psi) diferencial, hasta 250,00 bar (3 626 psig) estática
Salida
Presión diferencial, presión estática, temperatura de proceso, variable en escala
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo, acero inoxidable 316L revestido en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE®, ubicación peligrosa; consulte PDS para obtener toda la lista de certificaciones

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99%.
  • Medición precisa, multivariable en un dispositivo versátil que permite que el proceso sea rentable.
  • Ultra para el caudal proporciona ±0,04% de lectura de estandarización para eliminar el uso de los transmisores apilados.
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y una puesta en servicio simples.
  • El sensor SuperModule™ completamente soldado y elástico ofrece la mejor precisión en su clase en aplicaciones y ambientes peligrosos.
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados por filtraciones y listos para instalar al retirarlos de la caja, para una rápida instalación.
  • La tecnología del caudalímetro elimina la penetración innecesaria en tuberías para ofrecer una solución integrada sin problemas.
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor.

Documentos y dibujos