No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-326T Temperature Transmitter

Transmisor de temperatura Rosemount™ 326T

Descripción del producto

El Transmisor de temperatura Rosemount 326T está diseñado para proporcionar medidas de temperatura precisas y repetibles en la industria de alimentación y bebidas. Las conexiones tri-clamp estándar permiten una fácil instalación en instalaciones nuevas o existentes. El transmisor tiene certificaciones higiénicas (3-A, FDA, EC 1935, etc.), una carcasa pulida de acero inoxidable y la capacidad de resistir los procesos de limpieza en el lugar, lo que le permite minimizar el riesgo de contaminación y garantizar la seguridad del producto.

Interoperabilidad
Los accesorios de conexión se venden por separado. Consulte la hoja de datos del producto para ver la lista completa de cables, IO-Link Masters, etc.
Protocolo de comunicación
4-20mA, interruptor, IO-Link
Rango de medición
-58 °F (-50 °C) a 302°F (150 °C)
Material en contacto con el proceso
316L SST pulido a Ra < 32 µ-pulg. (0,8 µ-m)
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, consulte la hoja de datos del producto para obtener una lista completa de certificaciones

Características

  • El factor de forma compacta le permite la instalación en las aplicaciones con limitaciones de espacio
  • El conector eléctrico M12 permite un arranque e instalación sencillos.
  • Diseñado para resistir los procesos de CIP, así como los lavados externos (clasificado como IP69K)

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 11 resultados para piezas y accesorios
: