No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-327T Temperature Transmitter

Rosemount™ 327T Transmisor de temperatura

Descripción del producto

El Rosemount 327T Transmisor de temperatura, que cuenta con la tecnología de respaldo del sensor y diagnósticos de monitorización de desviación, proporciona capas de seguridad para garantizar que las operaciones de alimentos y bebidas estén según las especificaciones. Una variedad de conexiones de procesos estándares de la industria, certificaciones higiénicas, una carcasa pulida de acero y la capacidad de resistir los procesos de limpieza en el lugar permiten que el transmisor cumpla con los requisitos de su proceso, mientras reduce los riesgos de contaminación y garantiza la seguridad del producto.

Protocolo de comunicación
4-20mA, interruptor, IO-Link
Rango de medición
-25 °C (13 °F) a 150 °C (302 °F); hasta 160 °C (320 °F) para un máximo de 30 minutos
Materiales en contacto con el proceso
316L SST pulido a Ra < 23 µ-pulg. (0,6 µ-m)
Diagnóstico
Diagnóstico básico, diagnóstico de monitorización de desviación
Certificaciones/aprobaciones
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, consulte la hoja de datos del producto para obtener una lista completa de certificaciones
Diagnostics
Basic diagnostics, Drift Monitoring Diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Características

  • La conexión del proceso G1" es compatible con el paquete completo de adaptadores de la conexión al proceso higiénico
  • El factor de forma compacta le permite la instalación en las aplicaciones con limitaciones de espacio
  • El conector eléctrico M12 que permite un arranque e instalación sencilla
  • Diseñado para resistir los procesos de CIP, así como los lavados externos (clasificado como IP69K)
  • La tecnología de respaldo del sensor y los sensores dobles proporcionan una medición ininterrumpida de temperatura

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 34 resultados para piezas y accesorios
: