No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-3302 GWR Transmitter

Rosemount™ 3302 Transmisor de nivel - Radar de onda guiada

Descripción del producto

Para mediciones de nivel y de interfaz, el Transmisor de nivel Rosemount 3302 ofrece una solución confiable y rentable para aplicaciones con líquidos. Rosemount 3302 no tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. Gracias a las mediciones descendentes de nivel y de interfaces, usted tiene el control total de su nivel.

Presión de funcionamiento
Vacío completo a 580 psi (vacío completo a 40 bares)
Temperatura de funcionamiento
De de -40° a 302 °F (-40° a 150 °C)
Protocolo de comunicación
4-20 mA/HART™, Modbus®
Tipos de sondas
Cable individual rígido, cable individual segmentado, cable individual flexible, cable gemelo flexible, coaxial, sondas con revestimiento de teflón PTFE

Características

  • Rosemount 3302 se puede equipar con una amplia variedad de sondas para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: