No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-405 Conditioning Orifice Plate Primary Element

Rosemount™ 405C Elemento primario de placa compacta de orificio acondicionadora

Descripción del producto

El Rosemount 405C Elemento primario de placa compacta de orificio acondicionadora ofrece un diseño patentado de cuatro orificios que permite una medición exacta en condiciones de caudal alterado. A diferencia de las placas tradicionales, esta placa de orificio acondicionadora reduce el trecho recto de la tubería, por lo que solo necesita dos diámetros de tuberías (2D) aguas abajo y aguas arriba que brinda una solución de medición flexible y confiable. Esta placa de orificio es compacta, fácil de instalar y cuenta con mecanismos de autocentrado para una precisión óptima

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
4088 MultiVariable Transmitter
405 Conditioning Orifice Plate Primary Element
Tamaño de la línea
2 a 12 pulg. (50 a 300 mm)
Incertidumbre en el coeficiente de descarga
Hasta ±0,5% del caudal
Rangeabilidad del caudal
10:1 o mejor
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 600#, DIN PN100ANSI 600 / DIN PN100
Rango de temperatura del proceso
-148 a 850 °F (-100 a 454 °C)

Características

  • El diseño patentado de cuatro orificios permite una precisa medición de caudal en perfiles de caudal turbulento
  • La placa de orificio innovadora requiere solo 2D aguas arriba y aguas abajo para reducir el trecho recto de la tubería
  • No requiere líneas de impulso, bridas especiales o modificaciones en la tubería para lograr una eficiencia rentable
  • Ofrece capacidad de montaje directo para facilitar la instalación
  • Los mecanismos autocentrados simplifican la instalación y aseguran una precisión óptima en la medición de caudal

Documentos y dibujos