No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-405 Orifice Plate Primary Element

Rosemount™ 405P Elemento primario de placa de orificio compacta

Descripción del producto

El Rosemount™ 405P Elemento primario de placa de orificio compacta ofrece mediciones de caudal confiables y precisas para el control del lazo cerrado, monitorización de uso general y aplicaciones de transferencia de custodia. Este elemento primario de montaje directo y fácil de instalar está diseñado para servicios de gas, líquido y vapor. Disponible en una gama de tamaños de línea (0.5 – 12 pulg. o 15 - 300 mm), este producto ofrece un desempeño confiable en condiciones de proceso adversas.

Tamaño de la línea
0.5 a 12 pulg. (15 a 300 mm)
Incertidumbre en el coeficiente de descarga
Hasta ±1.5% del caudal
Rangeabilidad del caudal
10:1 o mejor
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 600#, DIN PN100
Rango de temperatura del proceso
-148 a 850 °F (-100 a 454 °C)

Características

  • El ensamblaje del elemento primario de montaje directo y fácil de instalar ofrece una instalación directa entre las bridas
  • El diseño para uso general ofrece mediciones de caudal confiables y precisas para servicios de gas, líquido y vapor
  • Disponible en tamaños de línea de 0.5 - 12 pulg. (15 - 300 mm) para flexibilidad en las aplicaciones
  • El mecanismo de autocentrado opcional simplifica la instalación
  • Basado en un diseño corner tap ASME/ISO para cumplir con las normas industriales
  • El sensor en forma de T con superficie plana direccionada aguas arriba ofrece un punto fijo de separación que permite rendimiento alto en un caudal amplio
  • El diseño patentado de cuatro orificios permite una precisa medición de caudal en perfiles de caudal turbulento
  • La placa de orificio innovadora requiere solo 2D aguas arriba y 2D aguas abajo para reducir el tramo de tubería recto
  • No requiere líneas de impulsión, bridas especiales o modificaciones en la tubería para lograr una eficiencia rentable
  • Ofrece capacidad de montaje directo para facilitar la instalación

Documentos y dibujos