No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-4600 Pressure Transmitter

Rosemount 4600™ Transmisores de presión

Descripción del producto

Ideal para aplicaciones de montaje en panel, el Rosemount 4600 Transmisor de presión de montaje en panel para petróleo y gas tiene un desempeño confiable y estándar en la industria. Este transmisor de presión puede medir presiones nominales altas de hasta 20 000 psi (1 379 bar) y ofrece una rangeabilidad de hasta 40:1 para mayor flexibilidad. Adicionalmente, este dispositivo tiene un diseño compacto y liviano con construcción en acero inoxidable completamente soldado, y proporciona una solución estable y robusta que soporta entornos exigentes.

Tipo de medición
Manométrica sellada, absoluta
Precisión
± 0,25% de span
Estabilidad
Hasta ±0,50% del límite superior de rango (URL) por 3 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 40:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA
Alcance de la medición
Hasta 20 000 psig (1 379 bar) manométrica sellada, hasta 20 000 psia (1 379 bar) absoluta
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones

Características

  • Mide presiones nominales altas de hasta 20 000 psi (1 379 bar) para una solución estable y confiable
  • Su diseño ligero y compacto es ideal para las aplicaciones de montaje en panel
  • La construcción de acero inoxidable completamente soldado maximiza la confiabilidad en entornos exigentes
  • La rangeabilidad de hasta 40:1 incrementa la flexibilidad de la aplicación
  • La estabilidad instalada de 3 años de ± 0,5% de URL minimiza los costos de mantenimiento y mejora la eficiencia

Documentos y dibujos