No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-702 Wireless Discrete Input and Output Transmitter

Rosemount™ 702 Transmisor inalámbrico de entradas o salidas discretas dobles

Descripción del producto

Con capacidad de canal individual o doble, el Rosemount™ 702 Transmisor inalámbrico de entradas o salidas discretas dobles es una solución inalámbrica rentable y confiable. Este transmisor permite acceder al sistema de control de puntos discretos que de otro modo no están conectados debido a los costos de cableado y la falta de E/S, y toma las entradas desde distintos interruptores no alimentados, como interruptores de presión, caudal y nivel. Este dispositivo es fácil de instalar y puede utilizarse para un control simple cuando se usan las salidas, o bien como interruptor simple.

Tipo de medición
Contactos secos SPST discretos, individuales o dobles
Entrada
Entradas discretas momentáneas con duración de 10 milisegundos o más.
Protocolo de comunicación
IEC 62591 (WirelessHART®) DSSS de 2,4 GHz
Tasa de actualización
De 1 segundo a 60 minutos, seleccionable por el usuario
Fuente de alimentación
Módulo de alimentación de litio-cloruro de tionilo intrínsecamente seguro y reemplazable, con caja de polímero de PBT

Características

  • La capacidad de canal individual o doble facilita el acceso a puntos discretos en una solución optimizada y efectiva
  • El dispositivo puede utilizarse para un control simple cuando se usan las salidas, o bien como interruptor simple para mayor flexibilidad de aplicación
  • El dispositivo adaptable toma las entradas desde distintos interruptores no alimentados, como interruptores de presión, caudal y nivel
  • Las entradas momentáneas son medidas continuamente entre las actualizaciones inalámbricas
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido para lograr la automatización sin el costo de cableado
  • Las soluciones SmartPower™ ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos