No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8800DR030

Medidor De Caudal De Vórtice Tipo Reductor Rosemount 8800DR030, 76,2 Mm (3 Pulgadas) (DN80)

Descripción del producto

Reductores integrales que miden con precisión caudales más bajos, a la vez que mantienen las mismas dimensiones de cara a cara que los medidores con brida Vortex.

Precisión del caudalímetro

•± 0,65 % del caudal para líquidos (±1,00 % para tamaño de línea de 150 mm (6 in.) y mayor)
•± 1 % del caudal para gas y vapor (±1,50 % para tamaño de línea de 150 mm (6 in.) y mayor)
Rangeabilidad
38:01:00
Salida

•4-20 mA con HART®
•4-20 mA con HART® y salida de pulsos escalable
•FOUNDATION™ fieldbus con dos bloques de entrada analógica, un bloque de funciones Backup Link Active Scheduler y un bloque de funciones Integrator (un bloque de funciones PID opcional)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable - 316 ⁄ 316L y aleación de níquel CF3M- C-22 y CW2M – Consulte a fábrica otras opciones de material en contacto con el proceso
Opciones de brida
Se tienen disponibles bridas ANSI clase 150 a 1500 DIN PN 10 a PN 160 JIS 10K a 40K en varias caras
Temperaturas de operación
-200 °C a 427 °C (-330 °F a 800 °F)
Tamaño de tubería
Bridado - 15 a 300 mm (1 in. a 12 in.)

Características

  • Mejore el desempeño de la medición de bajo caudal con un diseño inteligente del reductor
  • Simplifique la instalación y reduzca los costos y los riesgos del proyecto con reductores incorporados que eliminan el montaje en campo
  • No es necesario hacer cambios en las tuberías ya que los medidores tienen las mismas dimensiones entre caras que las de los medidores tradicionales de la serie 8800
  • Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper el sello del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptativo de señal digital con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Ahorre tiempo y dinero ya que no es necesario reparar ni mantener piezas móviles

Documentos y dibujos