No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-928 Wireless Gas Monitor

Rosemount™ 928 Wireless Gas Monitor

Descripción del producto

The Rosemount 928 Wireless Gas Monitor with tool-less hot-swappable gas sensor extends detection coverage to remote installations, eliminates wiring costs, and provides an early warning to protect personnel and minimizing down time.

Temperatura de funcionamiento
H2S: -40 °F a +122 °F (-40 °C a +50 °C)
O2 Agotamiento: -22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)
CO: -22 °F a +122 °F (-30 °C a +50 °C)
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Constante de tiempo/respuesta
H2S:
  • T20 < 8 segundos
  • T50 < 10 segundos
  • T90 < 45 segundos
O2:
  • T90 < 15 segundos
Rango de detección
H2S: rango del nivel de concentración de gas 0-100 ppm
Agotamiento de O2: nivel de concentración de gas 0-25 % por volumen
CO: rango de nivel de concentración de gas 0-1 000 ppm
Fuente de alimentación
Módulo de alimentación de cloruro de litio-tionilo intrínsecamente seguro y reemplazable, con alojamiento de polímero de PBT
Tipo de antena
Antena omnidireccional integrada de PBT/PC
Rango de humedad
H2: 10-95 % Humedad relativa no condensada
O2: 10-95 % Humedad relativa no condensada
CO: 5-95 % Humedad relativa no condensada
Clasificación del alojamiento
Filtro de protección contra ingreso (IP) IP66
Material de la carcasa
Aluminio con bajo contenido de cobre (A360) o acero inoxidable
Certificaciones y aprobaciones
Intrínsicamente seguro, división 1 de CSA y zona 0 de ATEX/IECEx
Salidas
IEC 62591 WirelessHART 2.4 GHz DSSS. Salida discreta opcional para respaldar alarmas locales
Precisión
H2S: ±3 ppm o 10 % de lectura, lo que sea mayor Agotamiento del
O2: dentro de ±0,5 % de contenido de oxígeno de suministro de gas
CO: ±6 ppm o 10 % de lectura, lo que sea mayor

Características

  • El módulo del sensor electroquímico intercambiable en caliente con diagnóstico de fin de vida útil puede instalarse en el campo sin necesidad de herramientas
  • El módulo de alimentación de litio-cloruro de tionilo, reemplazable e intrínsecamente seguro, tiene más de dos años de vida útil y puede cambiarse fácilmente en el campo en áreas clasificadas.
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
  • La instalación sencilla e intuitiva permite un método rápido para agregar la monitorización de seguridad de fugas de gas sin el costo de cableado
  • Monitorización de fugas de gas de alto rendimiento comparable a los monitores de fugas de gas con cable convencionales, con una precisión de ±3 ppm o el 10 % de la lectura, lo que sea mayor

Documentos y dibujos