No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-975MR Multi-spectrum Infrared Flame Detector

Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount™ 975MR

Descripción del producto

El Rosemount 975MR Detector de llamas infrarrojo multiespectro analiza con precisión las señales multiespectrales de incendios de hidrocarburos gaseosos o líquidos al utilizar cuatro sensores IR independientes. El 975MR detecta incendios de gas y combustible a largas distancias. Por ejemplo, este producto puede detectar un incendio de 1 ft2 (0,1 m2) en un recipiente de gasolina a 300 ft (90 m). El 975MR también proporciona una inmunidad alta ante alarmas falsas y cuenta con un rango de cobertura general mejorado.

Protocolo de comunicación
Comunicaciones HART™ opcionales en corriente analógica de 0 a 20 mA (FSK): se utilizan para mantenimiento, cambios de configuración y gestión de activos, disponible en opciones de cableado de salida de la fuente en mA. Enlace de comunicación compatible con el Modbus RS-485 que se puede utilizar en instalaciones controladas por computadora
Temperatura ambiente
Funcionamiento y almacenamiento: –76 °F a +185 °F (–60 °C a +85 °C)
Clasificación del alojamiento
Acero inoxidable 316L con acabado electropulido
Aluminio libre de cobre con gran resistencia (menos del 1 %), pintado de poliuretano
Montaje
Acero inoxidable 316L con acabado electropulido
Dimensiones
Detector 4 pulg x 4,6 pulg x 6,18 pulg (101,6 x 117 x 157 mm)
Peso
Detector (acero inoxidable 316L) 6,3 lb (2,9 kg)
Detector (aluminio) 2,8 lb (1,3 kg)
Montaje inclinado 2,5 lb (1,1 kg)
Certificaciones y aprobaciones

ATEX e IECEx:

  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op is IIC T4 Gb
  • Ex tb op es IIIC T110 °C Db
  • (Ta de –50 °C a +85 °C) IP66/68

FM/FMC

  • Clase I, división 1, grupos B, C y D,T4A
  • Clases II y III, división 1, grupos E, F y G, T4A
  • Clase I, división 2, grupos A, B, C, y D, T4
  • Ta = –50 °C a +85 °C
  • Tipo 6P, IP66/68 2 m durante 45 minutos

CSA/US:

  • Clase I, división 1, grupos B, C y D, T4
  • Clases II y III, división 1, grupos E, F Y G, T4
  • Clase I, división 2, grupos A, B, C, y D, T4
  • Ta = –50 °C a +85 °C
  • Tipo 6P, IP66/68 2 m durante 45 minutos

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X
  • Ex tb op is IIIC T110 °C Db X
  • (–55 °C Ta +85 °C)

Desempeño:

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

Confiabilidad:

  • Diseñado para cumplir con IEC 61508 - SIL 3 (TÜV)

Certificación marítima:

  • MED "Wheelmark" (DNV)

 

Características

  • Rango máximo de detección de llamas de hasta 300 ft (90 m)
  • Seis niveles de sensibilidad, que se adaptan a cualquier aplicación
  • Tiempo de respuesta a alta velocidad hasta 50 ms (exp./1 s)
  • Parasoles para evitar falsas alarmas
  • Prueba integrada (BIT) automática y manual para garantizar un funcionamiento confiable
  • Ventana con calefacción para operar en condiciones climáticas adversas (nieve, hielo, condensación)
  • Relés (3) de alarma, de falla y auxiliar
  • De 0 a 20 mA (escalonado)
  • Protocolo HART™ para mantenimiento y gestión de activos
  • Alta confiabilidad: MTBF, mínimo de 150 000 horas
  • Garantía de 5 años
  • Programable por el usuario por medio de HART® 7 o Modbus® RS-485

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-9 de 9 resultados para piezas y accesorios
:
Montaje inclinado Rosemount™ 975
Tipo de elemento
Soporte de montaje
Tipo de producto
Accesorios y piezas
Compatibilidad
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Familia
Detección de llamas y gases
disponibilidad
Tipo de elemento
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Soporte de montaje
Accesorios y piezas
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Detección de llamas y gases
CUBIERTA DEL CLIMA Rosemount™ 975 (acero inoxidable)
Tipo de elemento
Cubierta
Tipo de producto
Accesorios y piezas
Compatibilidad
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Familia
Detección de llamas y gases
disponibilidad
Tipo de elemento
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Cubierta
Accesorios y piezas
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Detección de llamas y gases
Montaje en tubería de 2 in Rosemount™ 975
Tipo de elemento
Soporte de montaje
Tipo de producto
Accesorios y piezas
Compatibilidad
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Familia
Detección de llamas y gases
disponibilidad
Tipo de elemento
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Soporte de montaje
Accesorios y piezas
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Detección de llamas y gases
Montaje en tubería de 3 in Rosemount™ 975
Tipo de elemento
Soporte de montaje
Tipo de producto
Accesorios y piezas
Compatibilidad
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Familia
Detección de llamas y gases
disponibilidad
Tipo de elemento
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Soporte de montaje
Accesorios y piezas
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Detección de llamas y gases
Montaje en ducto Rosemount™ 975
Tipo de elemento
Soporte de montaje
Tipo de producto
Accesorios y piezas
Compatibilidad
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Familia
Detección de llamas y gases
disponibilidad
Tipo de elemento
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Soporte de montaje
Accesorios y piezas
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Detección de llamas y gases
Pantalla aérea Rosemount™ 975
Tipo de elemento
Cubierta
Tipo de producto
Accesorios y piezas
Compatibilidad
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Familia
Detección de llamas y gases
disponibilidad
Tipo de elemento
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Cubierta
Accesorios y piezas
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Detección de llamas y gases
Kit de baterías de repuesto del simulador de llamas Rosemount™ 975
Tipo de elemento
Batería
Tipo de producto
Accesorios y piezas
Compatibilidad
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Familia
Detección de llamas y gases
disponibilidad
Tipo de elemento
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Batería
Accesorios y piezas
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Detección de llamas y gases
CUBIERTA DEL CLIMA Rosemount™ 975 (plástico ABS)
Tipo de elemento
Cubierta
Tipo de producto
Accesorios y piezas
Compatibilidad
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Familia
Detección de llamas y gases
disponibilidad
Tipo de elemento
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Cubierta
Accesorios y piezas
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Detección de llamas y gases
Brida de montaje en ducto Rosemount™ 975
Tipo de elemento
Soporte de montaje
Tipo de producto
Accesorios y piezas
Compatibilidad
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Familia
Detección de llamas y gases
disponibilidad
Tipo de elemento
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Soporte de montaje
Accesorios y piezas
Detector de llamas infrarrojo multiespectro Rosemount 975MR
Detector de llamas para hidrógeno infrarrojo multiespectro Rosemount 975HR
Detector de llamas infrarrojo, ultravioleta y ultrarrápido Rosemount 975UF
Detector de llamas infrarrojo y ultravioleta Rosemount 975UR
Detección de llamas y gases