No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Ultrasonic Meter Tubes

Tubos del medidor ultrasónico de Rosemount™

Descripción del producto

Los tubos del medidor ultrasónico de Rosemount minimizan significativamente los efectos adversos de turbulencia en la precisión de la medición de caudal al combinar perfectamente un medidor ultrasónico y un acondicionador de caudal de Daniel o un haz de tubos con las longitudes de tubo aguas arriba y aguas abajo según los requisitos del usuario final. Construidos por soldadoras capacitados por código, los tubos del medidor de Daniel cumplen los estándares más altos de calidad para garantizar la uniformidad interna, un acabado de superficie lisa y uniforme, y una alineación precisa sin pasos ni desviaciones para un desempeño de la medición mejorado y duradero. El montaje previo en la fábrica permite una instalación rápida para ahorrar tiempo y reducir los costos de arranque.

Documentos y dibujos