No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-TGD 51 Tank Gauge Display

Pantalla del medidor de tanques Rosemount™ TGD 51

Descripción del producto

Brinde a su tripulación la confianza operativa en el lugar con la pantalla del medidor de tanques Rosemount TGD 51. Esta unidad intrínsecamente segura tiene una pantalla de seis caracteres que indica el volumen vacío, la temperatura y la presión del vapor. Se puede configurar para un parámetro específico o que alterne automáticamente entre los valores. El diseño versátil permite atornillar, sujetar o soldar esta unidad a la mayoría de las estructuras en la cubierta. Diseñado para entornos marinos adversos

Pantalla/Interfaz
6 dígitos, cada uno con un LED de 7 segmentos
Presión de funcionamiento
De -25 a 80 °C
Dimensiones
120 x 195 x 126 mm (ancho x altura x prof.)

Características

  • La pantalla básica de seis caracteres y las opciones de automatización ofrecen una percepción simplificada adaptable al personal multilingüe.
  • El diseño intrínsecamente seguro permite operar con confianza en entornos de zona 0
  • El diseño altamente útil del TGD 51 indica volúmenes vacíos, temperaturas y presiones de vapor de tanques
  • La configuración flexible permite que un parámetro específico o que usted o el personal puedan alternar automáticamente entre valores
  • Se adapta a cualquier entorno de cubierta, ya que puede empernarse, sujetarse con abrazaderas o soldarse a la mayoría de las estructuras
  • Diseñada por especialistas dedicados a la industria marítima
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en ambientes adversos
  • Cumple los requisitos de todas las principales clasificaciones de la industria y las normas de medición internacionales.
  • El diseño y la fabricación cumplen con las normas de calidad ISO9001 y el código ambiental ISO14001

Documentos y dibujos