No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-TGU 65 Tank Radar Gauge

Rosemount™ TGU 65 Medidor por radar de tanques

Descripción del producto

Obtenga el desempeño requerido para lecturas precisas de calado y nivel en los tanques con inclinación estrecha. El Rosemount TGU 65 Medidor por radar de tanques está diseñado para un desempeño a largo plazo en condiciones adversas. Montado en una tubería estática, la matriz de antena de 10 GHz FMCW con modo de pérdida baja para soportar las acumulaciones y los depósitos dentro de la tubería. Esta unidad está preparada para mediciones opcionales redundantes del nivel o del nivel alto independiente.

Temperatura de funcionamiento
-40 a +100°C
Tipo de antena
Matriz de antena para instalar en tuberías estáticas.
Alcance de la medición
0 a 65 m.
Temperatura de funcionamiento
-40 a +100 °C
Precisión de referencia
± 2 mm
Peso
17 kg
Clasificación del alojamiento
IP66/67

Características

  • Mediciones precisas y confiables que lo mantienen en operación bajo condiciones adversas en el tanque y en la cubierta.
  • Medidor por radar de tanques de 10 GHz FMCW con antena con tubería estática y modo de pérdida baja para soportar las acumulaciones y los depósitos dentro de la tubería.
  • Solución ideal para medir el nivel del tanque en tanques estrechos o en aplicaciones de calado en el mar.
  • Fácil de instalar con penetración mínima en el tanque y espacio pequeño en la cubierta.
  • Preparado para mediciones opcionales redundantes del nivel o del nivel alto independiente.
  • Versión TGU 65C de marina disponible con rango de 35 metros y versión para mar adentro TGU 65S con opción de rango extendido de hasta 65 metros.
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos.

Documentos y dibujos