No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-TGU 68 Tank Radar Gauge

Rosemount™ TGU 68 Medidor por radar de tanques

Descripción del producto

Con el Rosemount TGU 68 Medidor por radar de tanques puede confiar en que obtendrá mediciones precisas y confiables que lo mantendrán en funcionamiento en medio de las condiciones más difíciles en el tanque y en la cubierta. Este medidor por radar 26 GHz FMCW es resistente y está preparado para mediciones opcionales de nivel redundantes o de nivel alto independiente y/o con alarma de sobrellenado. Incluso en condiciones adversas, cuando necesita precisión, puede contar con el desempeño y la confiabilidad que solo pueden ofrecer 30 años de experiencia marítima.

Temperatura de funcionamiento
-40 a +100 °C (aumentada a +260 °C cuando se coloca en TGS6810)
Tipo de antena
Antena parabólica
Alcance de la medición
0 a 35 m
Temperatura de funcionamiento
-40 a +100 C° (aumentada a +260 C° cuando se coloca en TGS6810)
Precisión de referencia
± 2 mm
Peso
17 kg.
Clasificación del alojamiento
IP66/67

Características

  • Mediciones precisas y confiables que lo mantienen en funcionamiento en condiciones adversas en el tanque y en la cubierta.
  • Radar de tanque 26 GHz FMCW con disponibilidad del procesamiento avanzado de señales, ancho de banda alto y antena parabólica optimizada.
  • Para instalaciones en tanque y en mar abierto con un rango de medición de 35 m.
  • Resistencia superior en todas las condiciones del tanque.
  • Fácil de instalar, liviano y haz estrecho.
  • Preparado para mediciones opcionales redundante del nivel o del nivel alto independiente o con alarma de sobrellenado.
  • Sensor de presión del vapor opcional colocado como una parte integrada del medidor por radar de tanques.
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos.
  • Cumple los requisitos de las clasificaciones principales de la industria.

Documentos y dibujos