No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
scada-P-IMSoftwareRiskModeling

Software IntegrityManager™ para el modelado de riesgos

Descripción del producto

El paquete de software IntegrityManager™ de Emerson (anteriormente GeoFields™) software para el modelado de riesgos (anteriormente software RiskFrame™ Modeler) integra datos en tiempo real, lo que permite a los operadores de transmisión y recopilación de tuberías identificar amenazas, mitigar los riesgos y generar informes de manera eficiente. Nuestro software de integridad de tuberías ejecuta análisis complejos en el servidor, lo que libera a la máquina del usuario de cualquier procesamiento. El software se encuentra en la parte superior de una base de datos empresarial del operador de conjuntos de datos tabulares y espaciales definidos e incluye un motor de procesamiento espacial que permite integrar conjuntos de datos geoespaciales con datos de tuberías. Los datos no requieren ninguna transformación adicional antes del análisis gracias a nuestro enfoque independiente del modelo de datos. Los conjuntos de datos externos y los SIG pueden integrarse con nuestro motor de integración de datos incorporado.

Características

  • Es compatible con los modelos PODS 5.1+ y Esri® ArcGIS de referencia de tuberías, incluidos UPDM y PODS 7.
  • Se sitúa en la parte superior de la base de datos empresariales de un operador de conjuntos de datos tabulares y espaciales definidos, pero funciona en combinación con los datos existentes para crear el conjunto de datos de riesgo más sólido.
  • La herramienta de procesamiento espacial traduce las clases de características espaciales en tablas que pasan a formar parte de la misma biblioteca de datos utilizada en toda la organización.
  • Todos los datos nuevos se incorporan a la base de datos de la empresa para integrarlos sin problemas en el modelo de riesgo existente y eliminar así la gestión de varias copias de los datos o sistemas de registro.
  • El procesamiento de datos integrado convierte las clases de características espaciales en tablas de características que se combinan con otros datos tabulares para evaluar el riesgo de las tuberías.
  • El software utiliza un concepto de proyecto para gestionar el desarrollo de los modelos, con la aplicación de filtros de modelo que restringen el análisis a determinadas líneas o sistemas.
  • Los resultados del modelo se actualizan automáticamente en un archivo del proyecto y los informes archivados se almacenan en la empresa para facilitar su recuperación y revisión.
  • El efecto neto de cualquier cambio propuesto en el estado de los datos fuente se puede modelar para cualquier factor o fórmula dentro de un modelo de riesgo sin editar el modelo o realizar ningún cambio real.
  • Cuantifique los cambios en los niveles de amenaza o riesgo al ejecutar múltiples escenarios, lo que permite mitigar mejor el riesgo y los gastos al proporcionar una justificación objetiva de la actividad de corrección óptima.
  • En el informe de escenarios hipotéticos se muestran los registros de resultados del modelo original y del potencial uno al lado del otro, lo que permite a los usuarios medir directamente la sensibilidad del modelo de riesgo a las prácticas de gestión de la integridad.
  • Cualquier fórmula de factor dentro del modelo de riesgo se puede visualizar, identificar, clasificar, simbolizar, etiquetar y exportar, lo que permite a un ingeniero obtener un valioso conocimiento de los resultados espaciales del riesgo sin ser un experto en SIG.
  • Las múltiples opciones de elaboración de informes permiten a los usuarios extraer y revisar los datos para desarrollar planes de riesgo y mitigación, con resultados compartidos para el mapeo y el análisis en línea.

Documentos y dibujos