No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P000133

Válvula de retención Sempell Dewrance modelo B21/B51

Descripción del producto

La válvula de retención de vapor de purga Sempell Dewrance ha sido diseñada específicamente para la protección de turbina no de retorno en las turbinas de vapor de producción de energía.

Características

  • Excelente confiabilidad, contrapeso interno para balancear el disco en condiciones de poca carga
  • Diseño de disco basculante para un cierre rápido debido al centro de gravedad más bajo
  • Disco ligero con carrera mínima para un cierre rápido en menos de 1 segundo
  • rendimiento óptimo en todas las condiciones de flujo
  • Mantenimiento de bajo costo, diseño de sello de presión de empaque de grafito expandido
  • Pasador de bisagra con superficie tratada, apoyado en cojinetes con superficie tratada, con bajo coeficiente de fricción y superficie resistente al desgaste que ofrecen un rendimiento máximo
  • Fácil acceso por la cubierta
  • Fácil acceso por la cubierta
  • La asistencia de potencia neumática actúa directamente sobre el disco, sin fugas para inhibir el funcionamiento
Certificaciones
Capacidad SIL, ASME B31.1, India Boiler Registration, PED
Conexión final
Soldadura a tope
Material
Acero al carbono, acero, metal, aleación
Clase de presión
ASME, PN
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
6 pulgadas (DN 150) y superior
Estándar de tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Producto diseñado, válvula de triple excentricidad

Documentos y dibujos