No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Sempell-P-P001197

Válvula de globo modelo VA510 Sempell

Descripción del producto

Diseñada para aplicaciones de presión y temperatura más elevadas que utilizan de aceros de alta aleación o inoxidables.

Características

  • Tipo globo con patrón en T
  • Cuerpo de acero forjado
  • Asiento de cuerpo Stellite resistente al desgaste
  • Asiento cónico con sellado de contacto sencillo
  • Indicador visual de posición
  • Volante sin elevación
  • Preparada para la automatización posterior del servicio
  • Baja pérdida de presión debido a la vía de circulación optimizada
  • Fuerzas de impulso pequeñas
  • Fácil mantenimiento
  • Conformidad con las normas DIN, EN y PED
Certificaciones
PED, CE, ASME B31.1
Conexión final
Soldadura a enchufe, soldadura a tope
Aplicación
HRSG, temperatura alta, servicio general, vapor limpio, calderas, caldera, caldera de biomasa y caldera de fuerza, bombas, válvulas y colectores, turbina de vapor, colectores de vapor
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Aleación, acero, acero inoxidable, metal, acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión de proceso
BWE, SWE
Tipo de asiento/sello
Metal con metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de globo de acción directa
Tamaño de la válvula
NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3/8 / DN 10
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Globo, producto diseñado

Documentos y dibujos