No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
SolaHD-P-STFE

Filtros Active Tracking serie STFE Elite SolaHD™ con protección contra sobretensiones

Descripción del producto

La serie STFE Elite combina la tecnología Active Tracking con la protección contra sobretensiones para proteger contra el espectro completo de los transientes y picos de tensión. Estos dispositivos montados en riel DIN protegen su equipo al rastrear continuamente la entrada de alimentación de CA y al responder a los transientes de alta tensión y al ruido de alta frecuencia. Están disponibles como unidades monofásicas cableadas en una amplia gama de clasificaciones de amperajes y están diseñadas para funcionar sin problemas durante años.

Características

  • cRUus CE, RoHS
  • Filtro montado en riel DIN conectado en serie Clip de montaje metálico duradero
  • Capacidad de sobrecorriente homologada por UL: 45 000 A
  • Protección contra transientes en todos los modos (L-N, L-T y N-T)
  • Aplicaciones monofásicas de hasta 20 A
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +50 °C
  • Conexiones de terminales de tornillo: conexiones confiables y prácticas con abrazaderas de tornillo; permiten cables 10-16 AWG; cumplen las especificaciones IP20 para protección de ingreso.
  • Indicación LED del estado
  • Contactos de forma C para monitorización remota
Amperaje de modelo monofásico de 120 y 240 VCA
3,0, 5,0, 10,0, 20,0
Capacidad máxima de sobrecorriente: por fase
30 000 A
Capacidad máxima de sobrecorriente: línea a neutro
20 000 A
Capacidad máxima de sobrecorriente: línea a tierra
10 000 A
Capacidad máxima de sobrecorriente: neutro a tierra
10 000 A
Grado de sobrecorriente transiente de carga: 10 mseg
5 veces el valor nominal
Grado de sobrecorriente transiente de carga: 1 seg
3 veces el valor nominal
Grado de sobrecorriente transiente de carga: 10 seg
2 veces el valor nominal
Respuesta de frecuencia: Normal (F-R) 100 kHz a 50 MHz
90 dB máx.
Respuesta de frecuencia: Común (F-R) 5 MHz a 50 MHz
60 dB máx.
Reducción transiente típica Onda de anillo Categoría A
< 60 V pico
Reducción transiente típica Onda de anillo Categoría B
<100 V pico UL 1449
Temperatura de funcionamiento
-40 °C a +50 °C a carga completa
Hertz
47-63 Hz

Documentos y dibujos