No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tartarini-P-A140

Reguladores reductores de presión cargados por resorte serie A/140 Tartarini™

Descripción del producto

Las características de construcción y desempeño hacen que los reguladores cargados por resorte de la serie A/140 sean la elección ideal en aplicaciones que impliquen cambios bruscos de capacidad o en los que el cierre de gas esté controlado por solenoide, al igual que ocurre con quemadores domésticos o industriales. Estos reguladores pueden utilizarse con gas natural, manufacturado y propano, así como con aire, siempre y cuando estén debidamente filtrados y no contengan altos porcentajes de compuestos aromáticos.

Configuraciones disponibles
Tipos A/142 y A/142AP: sin válvula de corte
Tipos A/149 y A/149AP: con válvula de corte
Presión admisible para el cuerpo
Hasta 20 bar
Rango de la presión de entrada
100 mbar a 6 bar
Rango de ajuste
10 a 300 mbar 300 mbar a 500 mbar con versión QL
Clasificación de la precisión
Hasta ±5 %
Caudal máximo
Hasta 900 Stm3/h

Documentos y dibujos

Características

  • Disco de la válvula equilibrado
  • Con o sin válvula de alivio
  • Válvula de corte OPSO y UPSO
  • Entrada y salida en línea
  • Restablecimiento manual al sólo girar el eje de restablecimiento
  • Versión del monitor disponible