Los reguladores de la serie RP son de operación directa con un interno no equilibrado. Normalmente están equipados con un filtro incorporado. Se producen en las siguientes versiones: tipos RP/011, RP/022 y RP/033. Todos los modelos pueden estar equipados con una válvula de cierre. La serie RP cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y está clasificada en la categoría I Máx.