No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-26-1000

Regulador de presión TESCOM™ 26-1000 Series

Descripción del producto

La serie 26-1000 controla presiones de hasta 690 bar / 10,000 psig. Este regulador reductor de presión ofrece un venteo estándar que proporciona una presión de salida reducida. La serie 26-1000 cuenta con un resorte y un sensor intercambiables para la versatilidad del producto. La perilla manual de bajo par de torsión es fácil de ajustar. Ideal para uso en equipo de prueba, soportes de calibración y equipo de producción.

Presión máxima de entrada
Acero inoxidable: 690 bar/10 000 psig
Latón: 415 bar/6 000 psig
Rangos de presión de salida
5-500, 5-800, 10-1 500, 15-2 500, 25-4 000, 50-6 000, 200-10 000 psig
0,3-35, 0,3-55, 0,7-105, 1-175, 1,7-275, 3,4-415, 14-690 bar
Material del cuerpo
Latón o acero inoxidable 316
Material del asiento
Asiento de la válvula principal: Vespel®
Asiento de la válvula de ventilación: CTFE
Bonete
Acero inoxidable serie 300
Anillos de refuerzo
Teflon®
Filtro de 40 micrones
Acero inoxidable Serie 300 o bronce
Internos
Acero inoxidable serie 300
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de entrada y de salida: SAE, NPTF, MS33649, alta presión, media presión
Tamaño del puerto de entrada y de salida: 1/4", 3/8" (solo NPTF)
Temperatura operativa
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Capacidad de caudal
Estándar: Cv = 0,06
Opcional: Cv = 0,02, 0,12, 0,30
Tipo de carga
Proporción neumática, domo, bias, ajuste mediante llave
Peso (sin medidores)
Acero inoxidable: 2,5 kg/5,5 lb
Latón: 2,6 kg/5,7 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Se puede convertir fácilmente en siete rangos diferentes de presión de salida
  • Disponible con ventilación capturada
  • Numerosas opciones de puertos de entrada y salida
  • Disponible en latón o acero inoxidable
  • El vástago no equilibrado proporciona un apagado positivo
  • Confiabilidad y seguridad del sensor de pistón
  • Excelente sensibilidad en un amplio rango de ajustes de presión.
  • Venteo a cero bar/psig en todos los rangos de presión

Documentos y dibujos