No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-26-2500

Regulador de contrapresión de caudal alto 26-2500 TESCOM™

Descripción del producto

La serie 26-2500 tiene un Cv = 5,0 para aplicaciones de contrapresión de caudal alto. El diafragma grande proporciona excelente sensibilidad y una diferencia mínima de apertura con respecto a la rectificación. Ideal para uso en el control de presión de descarga de la bomba.

Rangos de presión controlada
0-20, 0-50, 0-125, 0-200 psig
0-1,4, 0-3,4, 0-8,6, 0-13,8 bar
0-20,7 bar/0-300 psig para carga neumática
Cuerpo, bonete, tapa posterior
Latón o acero inoxidable 316
Asiento de válvula principal
Buna-N, etilenopropileno , Chemraz® o Viton®
Diafragma
Gylon® y Viton®
O-Rings
Buna-N, etilenopropileno , Chemraz® o Viton®
Temperatura de funcionamiento
-20°F a 165°F / -29°C a 74°C
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de salida y entrada: SAE, NPTF, MS33649
Tamaño del puerto de entrada y salida: 1/2, 3/4, 1
Capacidad de caudal
Cv = 5,0
Tipo de carga
Muelle, aire, domo
Peso
Acero inoxidable: 6,8 kg/15 lb
Latón: 7,3 kg/16 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Capacidad de alto caudal
  • Presión diferencial cerrada entre la rectificación y la apertura
  • Cierre de apretado hermético en todas las presiones de rectificación
  • El diafragma grande proporciona máxima sensibilidad
  • Opciones disponibles de carga por domo y activación neumática
  • Cuatro rangos de presión de control

Documentos y dibujos