No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-44-2600

Regulador de gas de etapa única 44-2600 TESCOM™

Descripción del producto

La serie 44-2600 es un regulador de etapa única de gran pureza, muy sensible y compacto para caudales de gases especiales, inflamables e industriales de menos de 10 SCFM/283 SLPM. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para sistemas de muestreo de gas/analizador, celdas de combustible, incubadoras de cultivo celular y tejido, y suministro de combustible del detector de llamas del cromatógrafo. También es excelente para aplicaciones de presión diferencial baja y salida baja.

Presión máxima de entrada
27,6 o 241 bar/400 o 3 500 psig
Rangos de presión de salida
0 -
12, 25, 50, 100, 150, 250 psig (modelos de entrada de 400 psig únicamente)
0,83, 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 bar (modelos de entrada de 27,6 bar únicamente)
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316
Bonete: acero inoxidable 303
Diafragma: acero inoxidable 316
Asiento: Teflon®
Manguito de fricción (interna): Teflon®
Partes restantes: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Capacidad de caudal
Entrada de 27,6 bar/400 psig: Cv = 0,15
Entrada de 241 bar/3 500 psig: Cv = 0,06
Tipo de carga
Muelle, domo
Peso
1,4 kg/3 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Presenta un diafragma intrincado grande para obtener una extrema sensibilidad con caída mínima
  • Repetibilidad: ±0,5% del intervalo de presiones de salida
  • Diafragma de metal a metal al sello del cuerpo
  • Precisión: ±1% del intervalo de presiones de salida
  • Puertos del indicador estándares
  • Disponible versión cargada por domo
  • Modelos de Cv = 0,02 y Cv = 0,24 disponibles
  • Diseños conformes con NACE disponibles

Documentos y dibujos