No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-44-4000

Regulador de buceo con resorte serie 44-4000 de TESCOM™

Descripción del producto

El regulador desviado por resorte y con carga por domo 44-4000 se utiliza en aplicaciones de seguimiento de la presión para mantener una presión diferencial constante. El venteo permite aumentos y disminuciones en el seguimiento de la presión. Ideal para uso en aplicaciones de buceo para aire de respiración de emergencia.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 414 bar/6 000 psig
Rangos de presión de salida: 3,4-103 bar/50-1 500 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 303, acero inoxidable 316, latón, latón cromado
Asiento de la válvula principal, junta: CTFE, Vespel®
Anillo de refuerzo: Teflon®
O-Ring
Buna-N, Viton®, Etilenopropileno, Kalrez®
Internos
Acero inoxidable serie 300, acero inoxidable 17-4 PH, latón
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de entrada y salida: BSP, SAE, NPTF, MS33649
Tamaño del puerto de entrada y salida: 1/2", 3/4"
Capacidad de caudal
Válvula principal: Cv = 0,7 (Cv = 2,0 opcional)
Válvula de venteo: Cv = 0,35
Tipo de carga
Domo, aire
Peso
8 lb / 3,6 kg
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Caudal alto: Cv = 0.7 o 2,0 (opcional)
  • Detección de pistón
  • Intervalos de presión de desviación ajustable disponibles
  • Venteo (capturado)
  • Compatible con actuadores neumáticos TESCOM y controladores electroneumáticos ER5000

Documentos y dibujos