No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-54-2300

Reguladores de contrapresión 54-2300 de TESCOM™

Descripción del producto

El regulador hidráulico de contrapresión serie 54-2300 tiene capacidad para caudales de 5-50 GPM y está disponible con carga neumática para usarlo con el controlador electroneumático ER5000. Ideal para uso en puestos de prueba hidráulicos y control del procesos.

Presión máxima de entrada
  Carga por resorte y por domo: 345 bar/5 000 psig
  Activación neumática: 690 bar/10 000 psig
Rangos de presión de control
69,0, 103, 172, 241, 345 y 690 bar/1 000, 1 500, 2 500, 3 500, 5 000 y 10 000 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 303 o 316
Asiento, vástago y sensor: acero inoxidable 17-4 PH
O-ring: Buna-N, Viton®, etileno propileno o poliuretano
Anillos de refuerzo: PTFE
Bonete (solo carga por resorte), partes restantes
Acero inoxidable 303
Temperatura de funcionamiento (medios)
-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F (el rango de temperatura de funcionamiento depende del material de la O-Ring).
Tipo y tamaño del puerto
1/2, 3/4
SAE, NPTF
1
brida
Capacidad de caudal
Cv = 1,6
Tipo de carga
Muelle, domo, aire
Peso
Carga por resorte y por domo: 6,8 kg/15 lb
Accionamiento neumático: 13,6 kg/20 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Anillos de desgaste disponibles para medios no lubricantes
  • Controle la presión hasta 690 bar/10 000 psig
  • Capacidad de caudal Cv = 1.6
  • Excelente relación de apertura a rectificación
  • Asientos de metal a metal endurecidos para un servicio de trabajo pesado
  • Elección de carga neumática, por domo o por resorte
  • Agujeros de montaje laterales estándar
  • Conexiones de extremo bridado disponibles

Documentos y dibujos