No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-70-2000

Actuador motorizado remoto serie 70-2000 TESCOM™

Descripción del producto

El actuador motorizado serie 70-2000 está diseñado para cualquier aplicación que requiera reguladores de reducción de presión/contrapresión, operados electrónicamente y controlados en forma remota. Ideal para uso en equipo de prueba, actuación remota y control de patrón de aceite.

Peso (con regulador montado)
26-1000 (latón y acero inoxidable): 3.6 kg/8 lb
26-1000 (aluminio): 2.7 kg/6 lb
26-1600 (acero inoxidable): 2.7 kg/6 lb
26-1600 (aluminio): 2.3 kg/5 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Ajuste el regulador a cualquier punto de referencia por medio de control remoto, eliminando la necesidad de un operador en el área de presión
  • Compatible con varios reguladores TESCOM de reducción de presión y contrapresión en varias aplicaciones.
  • Los interruptores de límite proporcionan un rango de funcionamiento y evitan un sobrecarrera.
  • Control de velocidad variable
  • Protección de fusibles reemplazable
  • Fácilmente montado sobre el regulador
  • Alojamiento Hazloc disponible

Documentos y dibujos