No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-DG

Regulador de etapa única serie DG TESCOM™

Descripción del producto

El regulador de etapa única de la serie DG ofrece un tamaño compacto con capacidad de caudal alto superior a 1 000 SCFM / 28 300 SLPM. El diafragma grande y el diseño de la válvula principal equilibrada ofrecen una caída más baja (un intervalo de caudal utilizable mayor) que los diseños de la competencia. Disponible en configuraciones de carga por resorte o domo. Ideal para purgas, inertización, inertización de caudal alto, gases para protección y tratamiento con calor, además que funciona con diferenciales de presión muy bajos como en los procesos de suministro Dewar. Apto para estaciones neumáticas de respiración de caída múltiple.

Presión máxima de entrada
20,7 bar/300 psig
Rangos de presión de salida
0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 y 0-17,2 bar/0-20, 0-50, 0-100, 0-150 y 0-250 psig
(0-20,7 bar/0-300 psig, solo carga por domo)
Material
Cuerpo, bonete, tapa posterior: acero inoxidable 316
Asiento de la válvula principal: Buna-N 90, etileno propileno 80, Chemraz 75® o Viton®
Diafragma: Gylon®
Juntas tóricas
Buna-N, etileno propileno 80, Chemraz 75® o Viton®
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300, Nitronic 60
Temperatura de funcionamiento
-10 °F a 165 °F / -23 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto
1, 1 1/2 NPTF
Capacidad del caudal
Cv = 10
Tipo de carga
Resorte, domo, neumática (opcional)
Peso
15,9 kg/35 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución completa, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Cv = 10 en un diseño compacto
  • La detección por medio de diafragma proporciona mayor precisión y sensibilidad
  • Disponible en configuraciones de carga por resorte o domo.
  • Accionado por domo/aire, compatible con controladores electroneumáticos TESCOM ER5000

Documentos y dibujos